(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ventosas de fuelle multietapas tipo VPF

Ventosas de fuelle multietapas tipo VPF
  • Descuento por volumen

* Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· Admite trabajo inclinado y transporte de paquetes de vinilo.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Reduzca el tamaño de los soportes (tipos A y B) para las ventosas existentes para ahorrar espacio.
· Como se hace convencionalmente, puede cambiar la sección de la almohadilla sin quitar el soporte del equipo.
· Además, es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro de tipo de acoplamiento directo de almohadilla.
· Se han agregado soportes para almohadillas a aplicaciones con "metal a base de cobre no utilizado" y requisitos para "reducir las concentraciones de ozono".
· El metal a base de cobre no se usa para piezas metálicas. HNBR se utiliza para sellar material de goma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VPF10WG
VPF10WN
VPF10WS
VPF20WG
VPF20WN
VPF20WS
VPF30WG
VPF30WN
VPF30WS
VPF40WG
VPF40WN
VPF40WS
VPF50WG
VPF50WN
VPF50WS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Color Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
Longitud total B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NBR que cumple con la Ley de Saneamiento de AlimentosGris1014.557.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro1014.557.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco1014.557.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NBR que cumple con la Ley de Saneamiento de AlimentosGris202569
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro202569
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco202569
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NBR que cumple con la Ley de Saneamiento de AlimentosGris3038.582.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro3038.582.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco3038.582.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NBR que cumple con la Ley de Saneamiento de AlimentosGris404589
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro404589
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco404589
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NBR que cumple con la Ley de Saneamiento de AlimentosGris5056100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro5056100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco5056100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelles multietapa tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Tornillo de almohadilla fijo
Material A base de caucho Ambiente Estándar Montaje de montaje Tipo de primavera
Springs Power(N) 7.9~15.0 Carrera(mm) 5.8 Dirección de salida de vacío Parte superior
Tornillo de conexión de montaje M14×1 Tornillo de salida de vacío M14×1 Válvula de prevención de caídas Ninguno
Filtro adjunto directo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico