(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de retención de unión recta

Válvula de retención de unión recta
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: unión recta
· Cuerpo material: Aluminio
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unión recta de la válvula de retención, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CVU4-4
CVU6-6
CVU8-8
CVU10-10
CVU12-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Área seccional efectiva
(㎜2)
Área seccional efectiva [clasificación]
(㎜2)
Diámetro del tubo aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.75 o menos4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6~106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.5~158
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32~4010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46~5012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar A Unión recta Material del cuerpo Aluminio
Material de sellado NBR Lado de entrada, tipo de puerto P Acoplamientos de un toque Lado de salida, puerto tipo A Acoplamientos de un toque
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9 Sin tratamiento de aceite Aplicación de aceite de turbina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico