(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Válvulas de mariposa: codo universal, resistente a la corrosión, medidor de entrada/salida, ajuste de perilla, serie SSNC

Válvulas de mariposa: codo universal, resistente a la corrosión, medidor de entrada/salida, ajuste de perilla, serie SSNC
  • Descuento por volumen

Todas las partes metálicas usan SUS316 para una excelente resistencia a la oxidación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSNC6-01C
SSNC8-01C
SSNC8-02C
SSNC8-02X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medio ambiente, aplicaciones Diámetro nominal del tubo D Nominal de hilo Especificaciones del paquete Use lubricante
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Resistente a la corrosión / Circunstancia limpia6R1/8Especificaciones de embalaje de sala limpiaSin especificación de aceite
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Resistente a la corrosión / Circunstancia limpia8R1/8Especificaciones de embalaje de sala limpiaSin especificación de aceite
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Resistente a la corrosión / Circunstancia limpia8R1/4Especificaciones de embalaje de sala limpiaSin especificación de aceite
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Resistente a la corrosión8R1/4Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones de grasa fluorada

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas de mariposa Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Dirección de control Medidor de salida / entrada
A Codo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -15::120 Material de la porción del hilo Acero inoxidable 316
Rango de presión de operación(MPa) 0::1 Tipo de perilla Estándar Tipo de tuerca de seguridad Moleteado
Tipo de articulación Tornillo, conexión de tubo Sellar material de goma FKM Especificación del material del sello de la parte del hilo Especificaciones estándar
Fluidos aplicables Aire? / Oxígeno? / Gas inerte? / Agua? / Químicos? / Gas mixto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico