(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controles de flujo: codo configurable universal, salida/entrada de medidor, polibutileno, ajuste de perilla, serie JNS

Controles de flujo: codo configurable universal, salida/entrada de medidor, polibutileno, ajuste de perilla, serie JNS
  • Descuento por volumen

[Características]
· Controla la velocidad y las señales del compresor de aire.
· El paso de flujo se puede ajustar cuando circula el aire.
· La estructura del conector se puede girar además de la rotación de la estructura de resina en JNS (tipo libre).
· Los tipos color gris claro y tipos empaquetados para salas limpias están disponibles como opciones.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de purificar con aire limpio, el artículo se empaqueta dentro de una sala limpia equivalente a 6 de Clase ISO.
· Las especificaciones de embalaje de la sala limpia son aplicables solo a algunos modelos JNC (aplicables a todos los modelos JNC desde agosto de 2010).

PDF

 
Número de Parte
JNS1/4-01
JNS1/4-02
JNS1/4-M5
JNS3/8-02
JNS3/8-03
JNS4-01
JNS4-M5
JNS5/16-01
JNS5/16-02
JNS5/16-03
JNS6-01
JNS6-01W
JNS6-02
JNS6-M5
JNS8-01
JNS8-02
JNS10-02
JNS10-03
JNS12-03
JNS12-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal del tubo D Nominal de hilo Apariencia Color
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6.35R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6.35R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6.35M5×0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

9.53R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

9.53R3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

4R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4M5×0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

7.94R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

7.94R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

7.94R3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6R1/8Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6M5×0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

8R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

12R3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12R1/2Especificaciones estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas de mariposa Material del cuerpo Resina de PBT tereftalato de polibutileno Dirección de control Medidor de salida / entrada
A Configurable Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Material de la porción del hilo Latón Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9 Tipo de perilla Estándar
Tipo de tuerca de seguridad Moleteado Tipo de articulación Tornillo, conexión de tubo Sellar material de goma Caucho nitrilo NBR
Fluidos aplicables Aire

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico