(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvulas de mariposa - unión en línea, ambiente limpio, polipropileno y acero inoxidable, ajuste de perilla, serie PJNM

Válvulas de mariposa - unión en línea, ambiente limpio, polipropileno y acero inoxidable, ajuste de perilla, serie PJNM
  • Descuento por volumen

La resina PP se utiliza en el material del cuerpo principal. Por lo tanto, este accesorio es adecuado para ambientes de sala limpia.

[Caracteristicas]
· El cuerpo principal de plástico utiliza resina de polipropileno, que es adecuada para entornos limpios.
· SUS304 se utiliza para el material metálico.
· EPDM se utiliza en los sellos.
· Especificación sin aceite.
· El cuerpo de plástico es transparente (semitransparente) para permitir la confirmación visual del fluido (líquido).
· El libro electrónico actual en línea muestra la serie 'PJNU' de cambio previo al modelo. Está programado que se actualice en una fecha posterior.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PJNMU8

 
Número de Parte
PJNMU8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas de mariposa Material del cuerpo PP Dirección de control Medidor de salida / entrada
A Unión recta Medio ambiente, aplicaciones Circunstancia limpia Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80
Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304 Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9 Tipo de perilla Estándar
Tipo de tuerca de seguridad Moleteado Tipo de articulación Tubo, conexión de tubo Diámetro nominal del tubo D 8
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje Sellar material de goma Caucho Sintético EPDM Fluidos aplicables Aire? / Oxígeno? / Gas inerte? / Agua? / Químicos? / Gas mixto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PJNMU8 de la serie Válvulas de mariposa - unión en línea, ambiente limpio, polipropileno y acero inoxidable, ajuste de perilla, serie PJNM.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico