(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Controles de flujo: en línea, polibutileno, entrada/salida del medidor, ajuste de perilla, serie SCD2

Controles de flujo: en línea, polibutileno, entrada/salida del medidor, ajuste de perilla, serie SCD2
  • Descuento por volumen

Capaz de controlar el flujo del medidor de entrada y salida de gases de admisión y escape. Datos CAD actualmente en revisión para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

PDF

 
Número de Parte
SCD2-04-H44
SCD2-06-H66
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Velocidad de flujo de control
(l/min)
Diámetro del tubo aplicable
(mm)
Diámetro aplicable del tubo 2
(mm)
Tamaño del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10044Equivalente de rosca M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250661/8 tornillo equivalente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Tereftalato de polibutileno Dirección de control Medidor de salida / entrada
Forma del cuerpo principal Recto Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistencia al ozono Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Rango de presión de operación(MPa) 0.1::1 Tipo de perilla Con ranura para destornillador de punta plana Tipo de tuerca de seguridad Tuerca de anillo
Tipo de articulación Acoplamiento de un toque en ambos lados Características del caudal Tipo estándar Opción Ninguno
Especificaciones limpias No hay especificaciones limpias Límite material Sin límite de material

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico