(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un tubo en espiral de 2 núcleos para tuberías de uso general.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ULF06-2F-2.5-BU-W
Número de Parte |
---|
ULF06-2F-2.5-BU-W |
Cargando…
Tipo | Bobina | Material | Uretano | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
---|---|---|---|---|---|
Número de agujeros(por pieza) | 2 | Material, uretano | Poliuretano tipo multi-núcleo | Entorno operativo | Estándar |
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) | -15::60 | Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) | 0::0.8 | Nivel operativo de vacío(kPa) | -100 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ULF06-2F-2.5-BU-W de la serie Tubería - poliuretano, espiral, uso general, 2 núcleos, serie ULF.
Número de Parte |
---|
ULF03-2F-1-B-CB |
ULF03-2F-1-B-G |
ULF03-2F-1-B-R |
ULF06-2F-2.5-BU-YB |
ULF06-2F-2.5-C-BU |
ULF06-2F-2.5-C-C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente