(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, espiral, uso general, 2 núcleos, serie ULF (Números de pieza)

Tubería - poliuretano, espiral, uso general, 2 núcleos, serie ULF
  • Descuento por volumen

Un tubo en espiral de 2 núcleos para tuberías de uso general.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ULF06-2F-2.5-C-R

 
Número de Parte
ULF06-2F-2.5-C-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Longitud M
(m)
Color de tubo L Color de tubo R
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-[Multi color] RC~66~442.5RojoClaro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bobina Material Uretano Fluido Aplicable Agua / Aire
Número de agujeros(por pieza) 2 Material, uretano Poliuretano tipo multi-núcleo Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -15::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) 0::0.8 Nivel operativo de vacío(kPa) -100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ULF06-2F-2.5-C-R de la serie Tubería - poliuretano, espiral, uso general, 2 núcleos, serie ULF.

Products like this...

Número de Parte
ULF03-2F-1-B-CB
ULF03-2F-1-B-G
ULF03-2F-1-B-R
ULF06-2F-2.5-C-W
ULF06-2F-2.5-C-Y
ULF06-2F-2.5-CB-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Longitud M
(m)
Color de tubo L Color de tubo R
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-[Multi color] BCB~33~221NegroAzul claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-[Multi color] BG~33~221NegroVerde
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-[Multi color] BR~33~221NegroRojo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-[Multi color] CW~66~442.5ClaroBlanco translúcido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-[Multi color] YC~66~442.5AmarilloClaro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-[Multi color] CBC~66~442.5Azul claroClaro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico