(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería - poliuretano, espiral, uso general, 2 núcleos, serie ULF (Números de pieza)

Tubería - poliuretano, espiral, uso general, 2 núcleos, serie ULF
  • Descuento por volumen

Un tubo en espiral de 2 núcleos para tuberías de uso general.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ULF03-2F-1-CB-C

 
Número de Parte
ULF03-2F-1-CB-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Longitud M
(m)
Color de tubo L Color de tubo R
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-[Multi color] CBC~33~221Azul claroClaro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bobina Material Uretano Fluido Aplicable Agua / Aire
Número de agujeros(por pieza) 2 Material, uretano Poliuretano tipo multi-núcleo Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -15::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) 0::0.8 Nivel operativo de vacío(kPa) -100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ULF03-2F-1-CB-C de la serie Tubería - poliuretano, espiral, uso general, 2 núcleos, serie ULF.

Products like this...

Número de Parte
ULF03-2F-1-B-CB
ULF03-2F-1-B-G
ULF03-2F-1-B-R
ULF03-2F-1-CB-CB
ULF03-2F-1-O-G
ULF03-2F-1-O-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Longitud M
(m)
Color de tubo L Color de tubo R
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-[Multi color] BCB~33~221NegroAzul claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-[Multi color] BG~33~221NegroVerde
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-[Multi color] BR~33~221NegroRojo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-[Multi color] CBCB~33~221Azul claroAzul claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-[Multi color] OG~33~221NaranjaVerde
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-[Multi color] OO~33~221NaranjaNaranja

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico