(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería - PFA, para aplicaciones de sala limpia, serie SFT

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SFT0640-5-CC
SFT0640-20-CC
SFT0860-5-CC
SFT1/2-5-CC
SFT1/4-5-CC
SFT1080-5-CC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud M
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~44140~1.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~44140~1.420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~66270~1.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1512.7~109.56470~1.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~76.35~54.57140~1.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1010~88500~0.85

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Fluororesina Color Transparencia
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico Número de agujeros(por pieza) 1 Material, Fluororesina PFA
Entorno operativo Estándar / Circunstancia limpia / Resistente a la corrosión / Resistencia al agua / Resistente al calor / Resistencia al clima Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -65::260 Nivel operativo de vacío(kPa) -100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico