(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - nailon, suave, serie F-15

Tubería - nailon, suave, serie F-15
  • Descuento por volumen

Este tubo de nylon suave es varias veces más flexible que los tubos de nylon convencionales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
F-1508-20-W
F-1512-20-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~6615~1.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1512~9926~1.18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material (Nylon) Color Blanco
Fluido Aplicable Aire comprimido Número de agujeros(por pieza) 1 Material: nylon Nylon suave
Entorno operativo General Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -10::60 Longitud M(m) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico