(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unión de partición de montaje mínimo

Unión de partición de montaje mínimo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Óptimo para tuberías de equipos de vacío debido a la incorporación de tubos de vacío.
· Ideal para equipos pequeños y tuberías que ahorran espacio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LM-FM5

 
Número de Parte
LM-FM5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tornillo⇔ Conexión de tornillo Tornillo <=> Forma de conexión de tornillo Uniones de partición Material Latón
Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico Tipos de tornillo M Nominal de hilo M10
Tipos de tornillo lateral de diámetro pequeño M Nominal de rosca lateral de diámetro pequeño M5 Especificaciones del paquete Especificaciones estándar
Paso de tornillo(mm) 1 Tornillo, paso lateral de pequeño calibre(mm) 0.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LM-FM5 de la serie Unión de partición de montaje mínimo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico