(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ajuste mínimo, camiseta de rama universal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LD-FM5-M5

 
Número de Parte
LD-FM5-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tornillo⇔ Conexión de rama de tornillo Tornillo <=> Tornillo Forma multipunto Tee de rama universal Material Latón
Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico Tipos de tornillo M Nominal de hilo M5
Especificaciones del paquete Especificaciones estándar Paso de tornillo(mm) 0.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LD-FM5-M5 de la serie Ajuste mínimo, camiseta de rama universal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico