(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie F de tipo ultra pequeño

Serie F de tipo ultra pequeño
  • Descuento por volumen

Una junta ultra pequeña para tuberías de tamaños M3, M5 y diámetro de tubo ø3.2, ø4, ø6.

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de Abril 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

 
Número de Parte
FPL-M5
FTL4-M3
FTL4-M5
FTT6-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de conexión Tornillo <=> Forma de conexión de tubo Tornillo <=> Forma de conexión multipunto de tubo Otras formas, tipos Nominal de hilo Tubo aplicable OD
(Ø)
Área seccional efectiva
(㎟)
Paso de tornillo
(mm)
Detalles de OD de tubería aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Conexión Screw⇔Tube--EnchufeM5--0.8-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Conexión Screw⇔TubeAcopladores de púas (codo)--M33.2 ~ 40.40.53.2~4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Conexión Screw⇔TubeAcopladores de púas (codo)--M53.2 ~ 41.30.83.2~4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Conexión de rama de tornillo-Ajuste de púas (camisetas)-M561.50.8-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico Tipos de tornillo M
Ozono Aplicable Estándar Especificaciones limpias Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico