(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Codos de 90° - Racores de compresión, antisalpicaduras, latón, serie NKL

Codos de 90° - Racores de compresión, antisalpicaduras, latón, serie NKL
  • Descuento por volumen

El latón especial se utiliza para el cuerpo de metal para mejorar en gran medida la resistencia a la corrosión al agua.

[Caracteristicas]
· Latón especial se utiliza para el cuerpo de metal.
· La resistencia a la corrosión al agua ha aumentado considerablemente.
· Ideal para su uso en la industria del automóvil y para el control de la temperatura del molde.
· Nunca se preocupe por olvidar o perder la funda nuevamente con este diseño sin funda.
· Hay disponible una amplia variedad para admitir una amplia gama de aplicaciones.
· 5 formas: Tipos C, CF, MF, L y E. Tubo ajustable: hay 10 tipos disponibles de ø4 a ø16 mm.

PDF

 
Número de Parte
NKL0425-01
NKL0425-02
NKL0640-01
NKL0640-02
NKL0640-03
NKL0850-01
NKL0850-03
NKL0860-01
NKL0860-02
NKL0860-03
NKL1065-02
NKL1065-03
NKL1065-04
NKL1075-02
NKL1075-03
NKL1075-04
NKL1280-02
NKL1280-03
NKL1280-04
NKL1290-02
NKL1290-03
NKL1290-04
NKL1611-03
NKL1611-04
NKL1613-03
NKL1613-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/84 mm2.5
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1/44 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/86 mm4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1/46 mm4
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3/86 mm4
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/88 mm5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/88 mm5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/48 mm6
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

3/88 mm6
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1/410 mm6.5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/810 mm6.5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/210 mm6.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/410 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/810 mm7.5
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1/210 mm7.5
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/412 mm8
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/812 mm8
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/212 mm8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/412 mm9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3/812 mm9
10 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1/212 mm9
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3/816 mm11
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/216 mm11
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/816 mm13
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/216 mm13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Codo Material Latón especial
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico