(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo estándar de MEPAC

Tipo estándar de MEPAC
  • Descuento por volumen

· Cómo agarre: Pellizco, tipo paralelo
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.3:: 0.5
· Escribe: Cuerpo principal
· Número de dedos: 2 piezas
· Forma del cuerpo principal: Forma cilíndrica

PDF

Número de Parte
X9558-NO
X9559-NC
X9559-NO
X9560-NC
X9560-NO
X9561-NO
X9562-NC
X9562-NO
X9570
X9571
X9572
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación Dimensión abierta L1
(mm)
Carrera
(mm)
Tipo de aleta abierta-cerrada Diámetro del cilindro
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Actuación individual44Normalmente abierto8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Actuación individual44Normalmente cerrado10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Actuación individual44Normalmente abierto10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Actuación individual44Normalmente cerrado12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Actuación individual44Normalmente abierto12
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Actuación individual55Normalmente abierto14
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Actuación individual66Normalmente cerrado16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Actuación individual66Normalmente abierto16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Doble efecto44Acción doble12
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Doble efecto55Acción doble14
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Doble efecto66Acción doble16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Tipo paralelo insertado Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Forma cilíndrica Dimensión cerrada L2(mm) 0 Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Funcion adicional Ninguno Mecanismo de ajuste de carrera Ninguno Rango de presión de operación(MPa) 0.3::0.5
Sensor de flotador Ninguno Opción de dedo Ninguno Cantidad de sensor Ninguno
Especificaciones del sensor Ninguno Pasador de la bisagra Estándar Opciones de puerto de aire Puerto estándar
Soporte de sensor Post-montaje no es posible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico