(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MEPAC tipo eco multi uso (Números de pieza)

MEPAC tipo eco multi uso
  • Descuento por volumen

· Escribe: Cuerpo principal
· Número de dedos: 2 piezas
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada
· Aplicación ambiental: Estándar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

X9618-D-C-A

 
Número de Parte
X9618-D-C-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cómo agarrar Método de operación Dimensión abierta L1
(mm)
Dimensión cerrada L2
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Rango de presión de operación
(MPa)
Carrera
(mm)
Opción de dedo Tipo de aleta abierta-cerrada Pasador de la bisagra Opciones de puerto de aire
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo paralelo insertadoDoble efecto191146460.3~0.58PresenciaAcción dobleEstándarPuerto central

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Numero de dedos 2 piezas Forma del cuerpo principal Tipo cuadrado
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Funcion adicional Ninguno Mecanismo de ajuste de carrera Ninguno
Sensor de flotador Ninguno Cantidad de sensor Ninguno Especificaciones del sensor Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo X9618-D-C-A de la serie MEPAC tipo eco multi uso.

Products like this...

Número de Parte
X9608-D-C
X9608-D-C-A
X9608-D-C-AR
X9618-M
X9618-M-A
X9618-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cómo agarrar Método de operación Dimensión abierta L1
(mm)
Dimensión cerrada L2
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Rango de presión de operación
(MPa)
Carrera
(mm)
Opción de dedo Tipo de aleta abierta-cerrada Pasador de la bisagra Opciones de puerto de aire
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo paralelo insertadoDoble efecto--6.56.50.3~0.54NingunoNormalmente cerradoEstándarPuerto central
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo paralelo insertadoDoble efecto1286.56.50.3~0.54NingunoAcción dobleEstándarPuerto central
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de apertura paralela / Tipo paralelo insertadoDoble efecto8126.56.50.3~0.54PresenciaAcción dobleEstándarPuerto central
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Mano mecánica / Tipo paralelo insertadoActuación individual-----6NingunoNormalmente cerradoEstándarPuerto estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Mano mecánica / Tipo paralelo insertadoActuación individual1711---6PresenciaNormalmente cerradoEstándarPuerto estándar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo paralelo insertadoActuación individual--42420.3~0.58NingunoActuación individualEstándarPuerto estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico