(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes para SCM, nudillo con muesca doble

Soportes para SCM, nudillo con muesca doble
  • Descuento por volumen

· Escribe: Soportes de horquilla para varilla
· Método de montaje: grifo femenino
· Accesorio: con accesorios
· Serie de cilindros compatibles: SCM

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SCM-Y-20
SCM-Y-25
SCM-Y-50
SCM-Y-80
SCM-Y-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Material ID del tubo aplicable (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8-Acero20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25Acero25, 32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.5Hierro fundido50, 63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M221.5Hierro fundido80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M261.5Hierro fundido100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de apoyo Junta de nudillo con muesca doble Método de montaje Hilo Femenino Accesorios Con adjunto
Serie de cilindros aplicable SCM

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico