(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Método de conexión: código cabtyre
· Tipo de cable conductor: Resistencia al aceite
· Cilindro compatible: LCG
· Solicitud: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SW-T2V5
Número de Parte |
---|
SW-T2V5 |
Cargando…
Tipo | Cuerpo Principal | Método de conexión | Código Cabtyre | Aplicación | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cable conductor | Resistencia al aceite |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SW-T2V5 de la serie Serie T.
Número de Parte |
---|
SW-T0V3 |
SW-T0V5 |
SW-T1H3 |
SW-T2WH |
SW-T2WV5 |
SW-T2YH5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente