(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie T (Números de pieza)

Serie T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Serie T
  • Descuento por volumen

· Método de conexión: código cabtyre
· Tipo de cable conductor: Resistencia al aceite
· Cilindro compatible: LCG
· Solicitud: Estándar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SW-T1H3

 
Número de Parte
SW-T1H3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Sensor Formato de Salida Método de Cableado Cantidad de conexiones de cables
(Cable)
Tipo de lámpara indicadora Tensión de alimentación Forma de alambre de plomo Método de salida Pantalla de 2 colores Longitud del cable conductor
(m)
Espesor de alambre de plomo
(mm2)
Tipos de punto de contacto Voltaje de carga Corriente de carga Cilindro aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin ContactoN/A2 Cables2LED (se enciende cuando está encendido)NingunoTipo rectoNingunoNinguno30.3Sin contactoAC85 a 265 V5 mA ~ 100 mA-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo Principal Método de conexión Código Cabtyre Aplicación Estándar
Tipo de cable conductor Resistencia al aceite

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SW-T1H3 de la serie Serie T.

Products like this...

Número de Parte
SW-T0V
SW-T0V3
SW-T0V5
SW-T1H5
SW-T1V
SW-T1V3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Sensor Formato de Salida Método de Cableado Cantidad de conexiones de cables
(Cable)
Tipo de lámpara indicadora Tensión de alimentación Forma de alambre de plomo Método de salida Pantalla de 2 colores Longitud del cable conductor
(m)
Espesor de alambre de plomo
(mm2)
Tipos de punto de contacto Voltaje de carga Corriente de carga Cilindro aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

De ContactoN/A2 Cables2LED (se enciende cuando está encendido)NingunoEn forma de LNingunoNinguno10.2ContactandoDC12/24V5 mA ~ 50 mA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

De ContactoN/A2 Cables2LED (se enciende cuando está encendido)NingunoEn forma de LNingunoNinguno30.2ContactandoDC12/24V5 mA ~ 50 mA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

De ContactoN/A2 Cables2LED (se enciende cuando está encendido)NingunoEn forma de LNingunoNinguno50.2ContactandoDC12/24V5 mA ~ 50 mA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin ContactoN/A2 Cables2LED (se enciende cuando está encendido)NingunoTipo rectoNingunoNinguno50.3Sin contactoAC85 a 265 V5 mA ~ 100 mA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin ContactoN/A2 Cables2LED (se enciende cuando está encendido)NingunoEn forma de LNingunoNinguno10.3Sin contactoAC85 a 265 V5 mA ~ 100 mA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin ContactoN/A2 Cables2LED (se enciende cuando está encendido)NingunoEn forma de LNingunoNinguno30.3Sin contactoAC85 a 265 V5 mA ~ 100 mA-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico