(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prisma rectangular (con revestimiento)

Prisma rectangular (con revestimiento)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El prisma rectangular se usa para doblar la luz 90 ° o 180 °.
· Aunque es mecánicamente similar a un espejo, cuando se usa un prisma como función de reflexión, el sistema generalmente será compacto y la superficie del espejo estará protegida por el recubrimiento y, por lo tanto, el deterioro del rendimiento de la imagen debido al polvo, arañazos, etc. .será reducido.
· Si se usa con luz blanca, se produce una aberración cromática debido a la dispersión del material (dependencia de la longitud de onda del índice de refracción) y, por lo tanto, se requiere atención.
· Dividido en tipos B y C según la diferencia en el recubrimiento realizado en cada superficie del prisma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S21-10B

S21

 

S21

Número de Parte
S21-10B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A(mm) 10 Revestimiento Recubrimiento antirreflectante de banda ancha Ai y MgF2 para rango visible Material BK7
Revestimiento Revestimiento AR de dos lados

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S21-10B de la serie Prisma rectangular (con revestimiento).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico