(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de espejo compacto (con cerradura)

Soporte de espejo compacto (con cerradura)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El soporte fija un espejo compacto de hasta ø30 mm y permite un ajuste fino de la inclinación en las direcciones de dos ejes (θy, θz).
· Los métodos de fijación del espejo son "tipo de adhesión" y "tipo de soporte de tres puntos".
· El tipo sin varilla se fija con tornillo M3 o tornillo M6.
· El tipo de soporte de tres puntos (F58N-30-2) puede fijar un espejo a otro con un diámetro de 20–30 mm cambiando la posición del pasador de soporte inferior.
· La perilla de ajuste de inclinación puede girarse con incrementos de 0,5 mm (P = 0,5 mm) y fijarse con la contratuerca.

F58N-30-1

 

F58N-30F-1

 

F58N-30-2

 

F58N-30F-2

Número de Parte
F58N-30-1
F58N-30-2
F58N-30F-1
F58N-30F-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de espejo usado
(φ)
Tipos
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~30Tipo de adhesivo, sin tipo de varilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020~30Tipo de soporte de tres puntos, sin tipo de varilla
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~30Tipo de adhesivo, tipo de varilla
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020~30Tipo de soporte de tres puntos, tipo varilla

Cargando…

  1. 1

Información básica

Altura del titular(mm) 30 Método de movimiento fino Tornillo de alimentación P = 0.5 Eje de ajuste θy, θz ejes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico