(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de agujero de alfiler variable

Soporte de agujero de alfiler variable
  • Descuento por volumen

Hay agujeros de pequeño diámetro en 8 tamaños cada 45 ° alrededor del disco giratorio. El posicionamiento de cada agujero se realiza mediante el sistema de parada de clic. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F70

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Altura del titular(mm)50Tipo de diámetro del orificio del pasadorEstándar
RoHS10 - -

F70

Número de Parte
F70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Altura del titular(mm) 50 Tipo de diámetro del orificio del pasador Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F70 de la serie Soporte de agujero de alfiler variable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico