(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Espaciador de ajuste de altura del eje óptico □ 60

Espaciador de ajuste de altura del eje óptico □ 60

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Espaciador de ajuste de altura del eje óptico □ 60
  • Espaciador de ajuste de altura del eje óptico □ 60
  • Espaciador de ajuste de altura del eje óptico □ 60
  • Espaciador de ajuste de altura del eje óptico □ 60
  • Descuento por volumen

Espaciador para ajustar el eje óptico. Usado como cuando la altura de la combinación de etapas es insuficiente para el eje óptico establecido. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

PDF

A49-A

Número de Parte
A49-A
A49-B
A49-C
A49-D
A49-E
A49-F
A49-G
A49-H
A49-J
A49-Q
A49-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGrosor de placa
(mm)
Forma del agujero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104.5 Agujero taladrado ø8 profundidad de avellanado 4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103.5 Agujero perforado ø6 profundidad de avellanado 4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104.5 Agujero taladrado ø8 profundidad de avellanado 4.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10154.5 Agujero taladrado ø8 profundidad de avellanado 4.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204.5 Agujero taladrado ø8 profundidad de avellanado 4.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10254.5 Agujero taladrado ø8 profundidad de avellanado 4.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10304.5 Agujero taladrado ø8 profundidad de avellanado 4.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064.5 Agujero taladrado ø8 profundidad de avellanado 4.5 ~ 16.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1024.5 Agujero perforado + 3.5 Agujero perforado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1093.5 Agujero perforado ø6 profundidad de avellanado 4.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1044.5 Agujero perforado + 3.5 Agujero perforado

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico