(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placa deslizante

Placa deslizante
  • Descuento por volumen

El soporte de la estación Opt se puede deslizar después de colocarlo. El ajuste de desplazamiento de la posición del soporte del espejo está habilitado. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A55-01

A55-01

Número de Parte
A55-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño(mm) 56×40 Tipo de montaje superior T-M3A,B,C,D Tipo de orificio de montaje inferior T-M3A

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A55-01 de la serie Placa deslizante.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico