(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tablero de aluminio (para M4/M6)

Tablero de aluminio (para M4/M6)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede colocar en un banco de pruebas existente para construir una unidad de sistema experimental que ahorre espacio.
· La unidad construida en el tablero se puede mover o almacenar en cualquier lugar.
· La superficie de la placa es anodizada. El tablero tiene manijas y, por lo tanto, es fácil de mover.
· La rejilla en la superficie superior tiene M4 y M6 roscados a través de agujeros a intervalos de 25 mm.
· Proporciona agujeros para pernos M6 para la fijación a la mesa antivibraciones.

A64-33

 

A64-34

 

A64-44

 

A64-46

Número de Parte
A64-33
A64-33M6
A64-34
A64-34M6
A64-44
A64-44M6
A64-46
A64-46M6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensiones de placa
(mm)
Mecanizado en cara superior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300×300Matriz M4 Tap 25 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300×300Matriz M6 Tap 25 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300×450Matriz M4 Tap 25 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300×450Matriz M6 Tap 25 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10450×450Matriz M4 Tap 25 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10450×450Matriz M6 Tap 25 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10450×600Matriz M4 Tap 25 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10450×600Matriz M6 Tap 25 mm

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico