(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Fijas, de acero, serie SKM (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Fijas, de acero, serie SKM (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas de acero fijas para cargas medias, con rangos de carga desde 35.01 hasta 750.00 daN, altura de montaje 100 a 305 mm. Materiales de rueda en caucho, Uretano, Nylon y plástico resistente al calor. Gran variedad de configurabilidad de dimensiones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SKM-100VS

 
Número de Parte
SKM-100VS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de placa L
(mm)
Ancho de placa W
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Aplicación Combinación de paso de agujero ranurado Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1080.01~140.00120144[Caucho sintético] CauchoNingunoAgujero circular80451158010032Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Equipo de OA / equipo de información y comunicación / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical-Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SKM-100VS de la serie Ruedas - Fijas, de acero, serie SKM (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
SKM-100MBC
SKM-100PH
SKM-100VU
SKM-130MBC
SKM-130NHB
SKM-130VS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de placa L
(mm)
Ancho de placa W
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Aplicación Combinación de paso de agujero ranurado Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10140.01~220.00180144[Plásticos de ingeniería] Monómero de fundición de nylonResistencia al aceiteAgujero circular80451158010034Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Equipo de OA / equipo de información y comunicación / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical-Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10140.01~220.00180144FenolResistencia al aceiteAgujero circular80451158010032Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Equipo de OA / equipo de información y comunicación / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10140.01~220.00170144[Uretano] UretanoResistencia al aceiteAgujero circular80451158010032Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Equipo de OA / equipo de información y comunicación / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical-Disponible
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10220.01~320.00270177[Plásticos de ingeniería] Monómero de fundición de nylonResistencia al aceiteAgujero circular100561389013042Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical-Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10220.01~320.00270177[Otros] Plástico reforzado con resistencia al calorResistencia al aceiteAgujero circular100561389013040Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical-Disponible
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10140.01~220.00180177[Caucho sintético] CauchoNingunoAgujero circular100561389013038Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Distribución / Carretilla manual / Palet / Muebles de acero / carpintería / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical-Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico