(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas de acero fijas para cargas medias, con rangos de carga desde 35.01 hasta 750.00 daN, altura de montaje 100 a 305 mm. Materiales de rueda en caucho, Uretano, Nylon y plástico resistente al calor. Gran variedad de configurabilidad de dimensiones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SKM-130VS
Número de Parte |
---|
SKM-130VS |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa fija | Tope | Ninguno | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Categoría de carga | Carga media |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SKM-130VS de la serie Ruedas - Fijas, de acero, serie SKM (Cargas medias)..
Número de Parte |
---|
SKM-100VU |
SKM-130MBC |
SKM-130NHB |
SKM-130VU |
SKM-130VUB |
SKM-150MBC |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente