(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Tope giratorio, serie SM (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Tope giratorio, serie SM (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Una rueda giratoria con un tope tipo rosca.
[Características]
· Un diseño sencillo y acorde con todos los campos.
· Puede seleccionar una rueda adecuada de una amplia gama según la aplicación.
[Aplicaciones]
· Se utiliza ampliamente en campos como electrodomésticos, muebles, carros, equipos médicos, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SM-125VMS-2-UNF1/2

 
Número de Parte
SM-125VMS-2-UNF1/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1080.01~140.00100162[Caucho sintético] CauchoNinguno[UNF1/2] Rosca de tornillo UNF1/2 × 2012531Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Muebles de acero / carpintería / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical120Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Categoría de carga Carga media Tipo de tapón S-2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SM-125VMS-2-UNF1/2 de la serie Ruedas - Tope giratorio, serie SM (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
SM-100RLS-2-UNF1/2
SM-100TBS-2-UNF1/2
SM-100UMS-2-UNF1/2
SM-75EMS-1-UNF1/2
SM-75MMS-2-UNF1/2
SM-75NTBS-2-UNF1/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035.01~80.006099$99-Ninguno--25Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Muebles de acero / carpintería / Equipo de OA / equipo de información y comunicación / Instalaciones de la fábrica88$88
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035.01~80.0060123ElastómeroNinguno[UNF1/2] Rosca de tornillo UNF1/2 × 2010027Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Muebles de acero / carpintería / Equipo de OA / equipo de información y comunicación / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical89Disponible
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035.01~80.0070123[Uretano] UretanoResistencia al aceite[UNF1/2] Rosca de tornillo UNF1/2 × 2010025Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Muebles de acero / carpintería / Equipo de OA / equipo de información y comunicación / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical89Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035.01~80.006099OtrosNingunoM16-25Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Muebles de acero / carpintería / Equipo de OA / equipo de información y comunicación / Instalaciones de la fábrica88
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035.01~80.005599[Caucho sintético] Caucho grisNinguno[UNF1/2] Rosca de tornillo UNF1/2 × 207520Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Muebles de acero / carpintería / Equipo de OA / equipo de información y comunicación / Instalaciones de la fábrica88Disponible
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035.01~80.006099[Uretano] UretanoResistencia al aceite[UNF1/2] Rosca de tornillo UNF1/2 × 207525Instalaciones comerciales / Displays / Stands de productos / Muebles de acero / carpintería / Equipo de OA / equipo de información y comunicación / Instalaciones de la fábrica88Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico