(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas Foot Master giratoria, roscada, para cargas ultra pesadas resistentes al aceite. Gran variedad de aplicaciones, rangos de carga desde 35.00 a 750.00 daN, altura de montaje desde 71 a 131 mm, variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
GD-100F |
GD-120F |
GD-120S |
GDN-40S |
GDN-60F |
GDN-60S |
GDN-80F |
GDN-80S |
GDR-60F |
GDR-60S |
Cargando…
Tope | Ninguno | Material de la rueda | Nylon, negro | Características de la rueda | Resistencia al aceite |
---|---|---|---|---|---|
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Aplicación | Muebles de acero / carpintería / Equipo de OA / equipo de información y comunicación / Instalaciones de la fábrica | Categoría de carga | Carga Ultra Pesada |
Cojinetes de las ruedas | Ninguno | Con función de ajuste | Con función de ajuste |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente