(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas de Sincronización - Serie S5M.

Poleas de Sincronización - Serie S5M.
  • Descuento por volumen

Fácil especificación del tipo/diámetro del orificio del eje. MISUMI puede mecanizar el orificio del eje para la polea de la correa Mitsuboshi sin planos de entrega.

PDF

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
P32S5M0100A-H-10
P32S5M0100A-H-11
P32S5M0100A-H-12
P32S5M0100A-H-13
P32S5M0100A-H-14
P32S5M0100A-H-15
P32S5M0100A-H-16
P32S5M0100A-H-17
P32S5M0100A-H-18
P32S5M0100A-H-19
P32S5M0100A-H-20
P32S5M0100A-H-21
P32S5M0100A-H-22
P32S5M0100A-H-23
P32S5M0100A-H-24
P32S5M0100A-H-25
P32S5M0100A-H-26
P32S5M0100A-H-27
P32S5M0100A-H-28
P32S5M0100A-N-10
P32S5M0100A-N-11
P32S5M0100A-N-12
P32S5M0100A-N-13
P32S5M0100A-N-14
P32S5M0100A-N-15
P32S5M0100A-N-16
P32S5M0100A-N-17
P32S5M0100A-N-18
P32S5M0100A-N-19
P32S5M0100A-N-20
P32S5M0100A-N-21
P32S5M0100A-N-22
P32S5M0100A-N-23
P32S5M0100A-N-24
P32S5M0100A-N-25
P32S5M0100A-N-26
P32S5M0100A-N-27
P32S5M0100A-N-28
P32S5M0100A-P-10
P32S5M0100A-P-11
P32S5M0100A-P-12
P32S5M0100A-P-13
P32S5M0100A-P-14
P32S5M0100A-P-15
P32S5M0100A-P-16
P32S5M0100A-P-17
P32S5M0100A-P-18
P32S5M0100A-P-19
P32S5M0100A-P-20
P32S5M0100A-P-21
P32S5M0100A-P-22
P32S5M0100A-P-23
P32S5M0100A-P-24
P32S5M0100A-P-25
P32S5M0100A-P-26
P32S5M0100A-P-27
P32S5M0100A-P-28
P32S5M0100AAL-H-10
P32S5M0100AAL-H-11
P32S5M0100AAL-H-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea O.D. D
(mm)
Tocando
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5410
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5411
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5412
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5413
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5414
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5415
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5416
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5417
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5418
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5419
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5420
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5421
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5422
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5423
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5424
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5425
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5426
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5427
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5428
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5410
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5411
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5412
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5413
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5414
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5415
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5416
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5417
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5418
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5419
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5420
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5421
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5422
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5423
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5424
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5425
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5426
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5427
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5428
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5410
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5411
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5412
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5413
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5414
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5415
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5416
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5417
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5418
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5419
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5420
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5421
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5422
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5423
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5424
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5425
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5426
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5427
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5428
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5410
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5411
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1032A5412

Cargando…

 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Forma de la correa S5M Tratamiento de superficies No provisto
Poleas / ruedas locas Polea (sin rodamiento) Tipo de forma de cinturón Perfil de diente redondo Super Torque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico