(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Poleas de Sincronización - Serie S14M.

Poleas de Sincronización - Serie S14M.
  • Descuento por volumen

Fácil especificación del tipo/diámetro del orificio del eje. MISUMI puede mecanizar el orificio del eje para la polea de la correa Mitsuboshi sin planos de entrega.

PDF

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
P32S14M0400A-H-25
P32S14M0400A-H-26
P32S14M0400A-H-27
P32S14M0400A-H-28
P32S14M0400A-H-29
P32S14M0400A-H-30
P32S14M0400A-H-31
P32S14M0400A-H-32
P32S14M0400A-H-33
P32S14M0400A-H-34
P32S14M0400A-H-35
P32S14M0400A-H-36
P32S14M0400A-H-37
P32S14M0400A-H-38
P32S14M0400A-H-39
P32S14M0400A-H-40
P32S14M0400A-H-41
P32S14M0400A-H-42
P32S14M0400A-H-43
P32S14M0400A-H-44
P32S14M0400A-H-45
P32S14M0400A-H-46
P32S14M0400A-H-47
P32S14M0400A-H-48
P32S14M0400A-H-49
P32S14M0400A-H-50
P32S14M0400A-H-51
P32S14M0400A-H-52
P32S14M0400A-H-53
P32S14M0400A-H-54
P32S14M0400A-H-55
P32S14M0400A-H-56
P32S14M0400A-H-57
P32S14M0400A-H-58
P32S14M0400A-H-59
P32S14M0400A-H-60
P32S14M0400A-H-61
P32S14M0400A-H-62
P32S14M0400A-N-25
P32S14M0400A-N-26
P32S14M0400A-N-27
P32S14M0400A-N-28
P32S14M0400A-N-29
P32S14M0400A-N-30
P32S14M0400A-N-31
P32S14M0400A-N-32
P32S14M0400A-N-33
P32S14M0400A-N-34
P32S14M0400A-N-35
P32S14M0400A-N-36
P32S14M0400A-N-37
P32S14M0400A-N-38
P32S14M0400A-N-39
P32S14M0400A-N-40
P32S14M0400A-N-41
P32S14M0400A-N-42
P32S14M0400A-N-43
P32S14M0400A-N-44
P32S14M0400A-N-45
P32S14M0400A-N-46
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4032A152

Cargando…

 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Forma de la correa S14M Material Acero
Tratamiento de superficies No provisto Poleas / ruedas locas Polea (sin rodamiento) Tipo de forma de cinturón Perfil de diente redondo Super Torque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico