(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje Z: guía lineal de bolas, acero inoxidable, cromado negro a baja temperatura (BSB36) (Números de pieza)

Platinas manuales del eje Z: guía lineal de bolas, acero inoxidable, cromado negro a baja temperatura (BSB36)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una plataforma tipo guía de bolas lineal de perfil bajo y alta rigidez (eje Z).[Características] · Alta precisión{{{undefined}}}: Una platina que tiene un alto grado de precisión de movimiento y paralelismo entre la parte superior e inferior al procesar la guía directamente en la carcasa.
· Tipo de perfil bajo: Estructura de perfil bajo con estructura de guía integrada.
· Precio bajo: Se logró una reducción de costos con el método de producción original del fabricante.
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y piezas ópticas
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSB36-40AR

 
Número de Parte
BSB36-40AR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Cabeza micrométrica404049±6.50.420.350.21CentroDerecha e izquierdaEstándar-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero inoxidable
Tratamiento de superficie de mesa Revestimiento de cromo negro a baja temperatura Superficie de la etapa del eje Z Vertical Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Rectitud de la mesa(µm) 3 Abrazadera Estándar Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSB36-40AR de la serie Platinas manuales del eje Z: guía lineal de bolas, acero inoxidable, cromado negro a baja temperatura (BSB36).

Products like this...

Número de Parte
BSB36-25C1
BSB36-25CR
BSB36-40A
BSB36-40AR1
BSB36-40C
BSB36-40C1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~25Tornillo de alimentación25259.8±3.21.91.11.1LadoEstándar-Operación de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~25Cabeza micrométrica25259.8±3.21.91.11.1LadoDerecha e izquierdaEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Cabeza micrométrica404049±6.50.420.350.21CentroEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Tornillo de alimentación404049±6.50.420.350.21CentroDerecha e izquierda-Operación de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Cabeza micrométrica404049±6.50.420.350.21LadoEstándarEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Tornillo de alimentación404049±6.50.420.350.21LadoEstándar-Operación de la perilla

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico