(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje X - guía lineal de bolas, acero inoxidable, cromado negro a baja temperatura, BSB16 (Números de pieza)

Platinas manuales del eje X - guía lineal de bolas, acero inoxidable, cromado negro a baja temperatura, BSB16

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una plataforma tipo guía de bolas lineal de bajo perfil y alta rigidez.

[Características]
· Alta precisión: Una platina que tiene un alto grado de precisión de movimiento y paralelismo entre la parte superior e inferior al procesar la guía directamente en la carcasa.
· Perfil bajo: Estructura de perfil bajo con estructura de guía integrada.
· Precio bajo: Se logró una reducción de costos con el método de producción original del fabricante.

[Una amplia gama de opciones de alimentación]
· Para un posicionamiento más preciso: micrómetro diferencial (lectura mínima 0,5 µm),micrómetro digimático (Visualización mínima: 1 µm)
· Para cambiar el paso de alimentación y reducir costos: Tornillo de avance, perilla (Seleccionable entre P = 0,25/0,5/1,0)
· Para prevenir operaciones erróneas y ahorrar espacio.: Tornillo de avance, llave hexagonal (Seleccionable entre P = 0,25/0,5)

[Una amplia gama de opciones de abrazaderas]
· Para reducir la desalineación al sujetar: Abrazadera de disco
· Para mejorar el poder de sujeción: Abrazadera opuesta
· Para operar/fijar desde una dirección: Abrazadera lateral de operación

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSB16-40AZ15-J

 
Número de Parte
BSB16-40AZ15-J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Abrazadera Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Paso de alimentación
(mm)
Especificaciones de grasa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm50.1~10026~4026~4015.1~20Tornillo de alimentación404098±6.516150.420.350.21CentroDtoArriba y abajo-Operación de la perilla0,5 mmGrasa limpia: AFF

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero inoxidable Tratamiento de superficie de mesa Revestimiento de cromo negro a baja temperatura
Tipo Etapas del eje X Rectitud de la mesa(µm) 3 A través del orificio Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSB16-40AZ15-J de la serie Platinas manuales del eje X - guía lineal de bolas, acero inoxidable, cromado negro a baja temperatura, BSB16.

Products like this...

Número de Parte
BSB16-25AFH
BSB16-25AFH-J
BSB16-25AFH-L
BSB16-40AZ15-L
BSB16-40AZ5
BSB16-40AZ5-J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Abrazadera Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Paso de alimentación
(mm)
Especificaciones de grasa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~50~25~251~15Tornillo de alimentación252539.2±3.212301.91.11.1CentroEstándarEstándar-Operación de llave hexagonal0,25 mmGrasa estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~50~25~251~15Tornillo de alimentación252539.2±3.212301.91.11.1CentroEstándarEstándar-Operación de llave hexagonal0,25 mmGrasa limpia: AFF
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~50~25~251~15Tornillo de alimentación252539.2±3.212301.91.11.1CentroEstándarEstándar-Operación de llave hexagonal0,25 mmGrasa al vacío: Fomblin
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm50.1~10026~4026~4015.1~20Tornillo de alimentación404098±6.516150.420.350.21CentroDtoArriba y abajo-Operación de la perilla0,5 mmGrasa al vacío: Fomblin
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm50.1~10026~4026~4015.1~20Cabeza micrométrica404098±6.516150.420.350.21CentroDtoArriba y abajoEstándar-0,5 mmGrasa estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm50.1~10026~4026~4015.1~20Cabeza micrométrica404098±6.516150.420.350.21CentroDtoArriba y abajoEstándar-0,5 mmGrasa limpia: AFF

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico