(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Una plataforma tipo guía de bolas lineal de bajo perfil y alta rigidez.
[Características]
· Alta precisión: Una platina que tiene un alto grado de precisión de movimiento y paralelismo entre la parte superior e inferior al procesar la guía directamente en la carcasa.
· Perfil bajo: Estructura de perfil bajo con estructura de guía integrada.
· Precio bajo: Se logró una reducción de costos con el método de producción original del fabricante.
[Una amplia gama de opciones de alimentación]
· Para un posicionamiento más preciso: micrómetro diferencial (lectura mínima 0,5 µm),micrómetro digimático (Visualización mínima: 1 µm)
· Para cambiar el paso de alimentación y reducir costos: Tornillo de avance, perilla (Seleccionable entre P = 0,25/0,5/1,0)
· Para prevenir operaciones erróneas y ahorrar espacio.: Tornillo de avance, llave hexagonal (Seleccionable entre P = 0,25/0,5)
[Una amplia gama de opciones de abrazaderas]
· Para reducir la desalineación al sujetar: Abrazadera de disco
· Para mejorar el poder de sujeción: Abrazadera opuesta
· Para operar/fijar desde una dirección: Abrazadera lateral de operación
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BSB16-25AZRSH
Número de Parte |
---|
BSB16-25AZRSH |
Cargando…
Mecanismo rector | Bola lineal | Material de mesa | Acero inoxidable | Tratamiento de superficie de mesa | Revestimiento de cromo negro a baja temperatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Etapas del eje X | Rectitud de la mesa(µm) | 3 | A través del orificio | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSB16-25AZRSH de la serie Platinas manuales del eje X - guía lineal de bolas, acero inoxidable, cromado negro a baja temperatura, BSB16.
Número de Parte |
---|
BSB16-25AFH |
BSB16-25AFH-J |
BSB16-25AFH-L |
BSB16-25AZRSH-J |
BSB16-25AZRSH-L |
BSB16-25AZSH |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente