(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje XY - guía lineal de bolas, acero inoxidable, cromado negro a baja temperatura, BSB26 (Números de pieza)

Platinas manuales del eje XY - guía lineal de bolas, acero inoxidable, cromado negro a baja temperatura, BSB26

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Platinas manuales del eje XY - guía lineal de bolas, acero inoxidable, cromado negro a baja temperatura, BSB26
  • Platinas manuales del eje XY - guía lineal de bolas, acero inoxidable, cromado negro a baja temperatura, BSB26
  • Platinas manuales del eje XY - guía lineal de bolas, acero inoxidable, cromado negro a baja temperatura, BSB26
  • Platinas manuales del eje XY - guía lineal de bolas, acero inoxidable, cromado negro a baja temperatura, BSB26
  • Descuento por volumen

Una etapa de guía de bolas lineal (eje XY) que logra "alta rigidez y alta precisión". [características] · logró alta rigidez y alta precisión mediante la adopción de acero inoxidable como material del cuerpo y ranuras de arco gótico en la parte guía.
· La perpendicularidad de montaje es de 10 µm.
· Hay cuatro tipos de tamaños de superficie de escenario disponibles: Cuadrados de 25 × 25 mm, 40 × 40 mm, 60 × 60 mm y 80 × 80 mm.
· La posición de alimentación se puede seleccionar desde el centro o desde el lateral.
· Hay disponible una amplia variedad de métodos de alimentación.
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSB26-60CRSH5-J

 
Número de Parte
BSB26-60CRSH5-J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Abrazadera Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Paso de alimentación
(mm)
Especificaciones de grasa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm100.1~41~6041~6030.1~35-6060192.1±6.5±6.532300.130.160.13LadoDtoDerecha e izquierda-Operación de llave hexagonal0,5 mmGrasa limpia: AFF

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero inoxidable Tratamiento de superficie de mesa Revestimiento de cromo negro a baja temperatura
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSB26-60CRSH5-J de la serie Platinas manuales del eje XY - guía lineal de bolas, acero inoxidable, cromado negro a baja temperatura, BSB26.

Products like this...

Número de Parte
BSB26-25AFH
BSB26-25AFH-J
BSB26-25AFH-L
BSB26-60CRSH5-L
BSB26-60CRSH6
BSB26-60CRSH6-J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Abrazadera Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Paso de alimentación
(mm)
Especificaciones de grasa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~50~25~2520.1~25-252538.2±3.2±3.2243032.22.2CentroEstándarEstándar-Operación de llave hexagonal0,25 mmGrasa estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~50~25~2520.1~25-252538.2±3.2±3.2243032.22.2CentroEstándarEstándar-Operación de llave hexagonal0,25 mmGrasa limpia: AFF
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~50~25~2520.1~25-252538.2±3.2±3.2243032.22.2CentroEstándarEstándar-Operación de llave hexagonal0,25 mmGrasa al vacío: Fomblin
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm100.1~41~6041~6030.1~35-6060192.1±6.5±6.532300.130.160.13LadoDtoDerecha e izquierda-Operación de llave hexagonal0,5 mmGrasa al vacío: Fomblin
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm100.1~41~6041~6030.1~35-6060192.1±6.5±6.532300.130.160.13LadoOpuestoDerecha e izquierda-Operación de llave hexagonal0,5 mmGrasa estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm100.1~41~6041~6030.1~35-6060192.1±6.5±6.532300.130.160.13LadoOpuestoDerecha e izquierda-Operación de llave hexagonal0,5 mmGrasa limpia: AFF

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico