(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje X - guía de rodillos cruzados, alta resolución, B10

Platinas manuales del eje X - guía de rodillos cruzados, alta resolución, B10
  • Descuento por volumen

Una etapa de guía de rodillos cruzados de alta resolución (eje X).

[Características]
· El funcionamiento del micrómetro diferencial es posible con 2 micrómetros
· El ajuste fino es posible dentro de ±0,3 mm desde la posición movida por movimiento grueso

[Aplicaciones]
· Ajuste de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos.
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B10-60LN
B10-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60606049±6.50.110.11
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm50.1~10061~9061~90808058.8±12.50.140.04

Cargando…

  1. 1

Información básica

Altura total (rango)(mm) 25.1~30 Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector Rodillo cruzado
Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 30
Tipo Etapas del eje X Rectitud de la mesa(µm) 2 Paralelismo de mesa(µm) 30
Rigidez de momento (bostezo)("/ N • cm) 0.1 Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar
Invertido Estándar A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar
Paso de alimentación(mm) 0,25 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico