(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, orificio pasante, B27

Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, orificio pasante, B27
  • Descuento por volumen

Una guía de rodillos transversales de tipo orificio pasante (eje XY) con una estructura de eje XY integrada. [características] · ligero porque se utiliza aluminio como material del cuerpo principal. · El espesor del cuerpo se puede reducir en comparación con una combinación de un solo eje. · El diámetro del orificio pasante es ⌀50 (diámetro: 50 mm),y ⌀40 (diámetro: 40 mm) se mantiene incluso cuando la carrera se realiza en XY.
·
[Aplicaciones] · ideal para posicionamiento preciso como mesa de inspección de muestras.
· Ideal para ajustar el cabezal dispensador.
· Ideal para alineación de cámaras CCD.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B27-100A
B27-100AR
B27-100B
B27-100BR
B27-100C
B27-100CR
B27-100D
B27-100DR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm±12.5±12.5CentroEstándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm±12.5±12.5CentroDerecha e izquierdaEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm±6.5±6.5CentroEstándarAlimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm±6.5±6.5CentroDerecha e izquierdaAlimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm±12.5±12.5LadoEstándarEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm±12.5±12.5LadoDerecha e izquierdaEstándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm±6.5±6.5LadoEstándarAlimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm±6.5±6.5LadoDerecha e izquierdaAlimentos gruesos / finos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 50.1~100 Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)(mm) 91~120 Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) 91~120
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 25.1~30 Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 100 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 100
Carga permisible(N) 63.7 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 30 Orificio pasante (orificio central de la mesa) Presencia
Rectitud de la mesa(µm) 3 Paralelismo de mesa(µm) 50 Rigidez de momento (Pitching)("/ N • cm) 0.07
Rigidez de momento (bostezo)("/ N • cm) 0.08 Rigidez de momento (rodando)("/ N • cm) 0.1 Abrazadera Estándar
Paso de alimentación(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico