(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, tornillo de alimentación, paso largo, B05

Etapas manuales del eje X: cola de milano, tornillo de alimentación, paso largo, B05
  • Descuento por volumen

Una etapa de cola de milano de tipo avance largo con tornillo de alimentación (eje X).

[Características]
· Está compuesto por una tuerca y un tornillo de alimentación en el lado del cuerpo principal, y es posible un ajuste fino en comparación con una cremallera y un piñón.
· La abrazadera adopta un tipo de palanca.
· Con escala vernier (0,1 mm)

[Aplicaciones]
· Ajuste de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos.
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

PDF

 
Número de Parte
B05-21KM
B05-21KRM
B05-41NM
B05-41NRM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5061~908039.2±303050Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5061~908039.2±303050Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3026~404024.5±102030Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3026~404024.5±102030Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de mesa W (Rango)(mm) 26~40 Altura total (rango)(mm) 25.1~30 Método de alimentación Tornillo de alimentación
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 40 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 29 Tipo Etapas del eje X
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar A través del orificio Ninguno
Placa inferior Ninguno Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de la perilla Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier
Paso de alimentación(mm) 4.2 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico