(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje XY: guía lineal de bolas, perfil bajo, acero inoxidable, BSS23 (Números de pieza)

Platinas manuales del eje XY: guía lineal de bolas, perfil bajo, acero inoxidable, BSS23
  • Descuento por volumen

Una plataforma de guía de bolas lineal de perfil bajo (eje XY) con una estructura de eje XY integrada. [características] · logró alta rigidez y alta precisión mediante la adopción de acero inoxidable como material del cuerpo y ranuras de arco gótico en la parte guía.
· El espesor del cuerpo principal se puede reducir en comparación con la combinación de un solo eje. · Los tamaños de escenario disponibles son 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm y 100 mm cuadrados
[Aplicaciones] · ideal para posicionamiento preciso como mesa de inspección de muestras.
· Ideal para ajustar el cabezal dispensador.
· Ideal para alineación de cámaras CCD.

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSS23-60C1-L

 
Número de Parte
BSS23-60C1-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Paso de alimentación
(mm)
Especificaciones de grasa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm100.1~41~6041~6020.1~256060186.2±6.5±6.522300.210.190.2LadoEstándar-Operación de la perilla0,5 mmGrasa al vacío: Fomblin

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero inoxidable Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 3 Abrazadera Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSS23-60C1-L de la serie Platinas manuales del eje XY: guía lineal de bolas, perfil bajo, acero inoxidable, BSS23.

Products like this...

Número de Parte
BSS23-100AGP
BSS23-100AGP-J
BSS23-100AGP-L
BSS23-60CFH
BSS23-60CFH-J
BSS23-60CFH-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Paso de alimentación
(mm)
Especificaciones de grasa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12025.1~30100100329.3±12.5±12.526400.060.030.06CentroEstándar-Operación de la perilla1 mmGrasa estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12025.1~30100100329.3±12.5±12.526400.060.030.06CentroEstándar-Operación de la perilla1 mmGrasa limpia: AFF
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12025.1~30100100329.3±12.5±12.526400.060.030.06CentroEstándar-Operación de la perilla1 mmGrasa al vacío: Fomblin
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm100.1~41~6041~6020.1~256060186.2±6.5±6.522300.210.190.2LadoEstándar-Operación de llave hexagonal0,25 mmGrasa estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm100.1~41~6041~6020.1~256060186.2±6.5±6.522300.210.190.2LadoEstándar-Operación de llave hexagonal0,25 mmGrasa limpia: AFF
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm100.1~41~6041~6020.1~256060186.2±6.5±6.522300.210.190.2LadoEstándar-Operación de llave hexagonal0,25 mmGrasa al vacío: Fomblin

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico