(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una plataforma de guía de bolas lineal de perfil bajo (eje XY) con una estructura de eje XY integrada. [características] · logró alta rigidez y alta precisión mediante la adopción de acero inoxidable como material del cuerpo y ranuras de arco gótico en la parte guía.
· El espesor del cuerpo principal se puede reducir en comparación con la combinación de un solo eje. · Los tamaños de escenario disponibles son 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm y 100 mm cuadrados
[Aplicaciones] · ideal para posicionamiento preciso como mesa de inspección de muestras.
· Ideal para ajustar el cabezal dispensador.
· Ideal para alineación de cámaras CCD.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BSS23-60ARSH-L
Número de Parte |
---|
BSS23-60ARSH-L |
Cargando…
Mecanismo rector | Bola lineal | Material de mesa | Acero inoxidable | Tratamiento de superficie de mesa | Niquelado sin electrolítico |
---|---|---|---|---|---|
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Rectitud de la mesa(µm) | 3 | Abrazadera | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSS23-60ARSH-L de la serie Platinas manuales del eje XY: guía lineal de bolas, perfil bajo, acero inoxidable, BSS23.
Número de Parte |
---|
BSS23-100AGP |
BSS23-100AGP-J |
BSS23-100AGP-L |
BSS23-60ASH |
BSS23-60ASH-J |
BSS23-60ASH-L |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente