(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapa giratoria (tipo de ajuste fino)

Etapa giratoria (tipo de ajuste fino)
  • Descuento por volumen

Una platina giratoria con capacidad de ajuste fino y por supuesto, tipo guía deslizante.
[Características]
· Esta es una platina tipo guía deslizante que puede realizar un ajuste aproximado, una rotación de 360° y un ajuste fino (cabeza micrométrica).
· Se puede utilizar para una amplia gama de propósitos, desde investigación y desarrollo hasta integración de dispositivos.

PDF

 
Número de Parte
B43-25
B43-25R
B43-38N
B43-38NR
B43-60N
B43-60NR
B43-85N
B43-85NR
B43-110N
B43-110NR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tabla (rango)
(mm)
Carga permitida (rango)
(N)
Alimentación fina (alimentación gruesa 360 °)
(deg)
Método de alimentación Altura total H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (diámetro) D
(Ø)
Carga permisible
(N)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Paso de alimentación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta 40 mm5~30±3°Tornillo de alimentación1~15249.81350Estándar-Operación de la perilla1 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta 40 mm5~30±3°Tornillo de alimentación1~15249.81350Derecha e izquierda-Operación de la perilla1 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta 40 mm5~30±5°Cabeza micrométrica15.1~20389.82020EstándarEstándar-0,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta 40 mm5~30±5°Cabeza micrométrica15.1~20389.82020Derecha e izquierdaEstándar-0,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 a 70 mm5~30±5°Cabeza micrométrica20.1~256029.42520EstándarEstándar-0,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 a 70 mm5~30±5°Cabeza micrométrica20.1~256029.42520Derecha e izquierdaEstándar-0,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1071 a 100 mm30.1~50±5°Cabeza micrométrica20.1~258539.22520EstándarEstándar-0,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1071 a 100 mm30.1~50±5°Cabeza micrométrica20.1~258539.22520Derecha e izquierdaEstándar-0,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101 mm ~30.1~50±5°Cabeza micrométrica20.1~25110492520EstándarEstándar-0,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10101 mm ~30.1~50±5°Cabeza micrométrica20.1~25110492520Derecha e izquierdaEstándar-0,5 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de mesa Forma circular Alimento (grueso)(deg) 360° Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado
Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Orificio pasante (orificio central de la mesa) Presencia
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico