(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, cremallera y piñón, B05/B06 (Números de pieza)

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, cremallera y piñón, B05/B06
  • Descuento por volumen

Una platina tipo piñón y cremallera (eje XY) ideal para realizar movimientos rápidos y grandes.
[Características]
· Consta de un riel de cremallera y un piñón, y se puede mover mucho con 1 rotación del mango.
· Ideal para fácil alineación y evacuación.
· B05 adopta la abrazadera original y se puede sujetar con una sola acción
· Con escala vernier (0,1 mm)
[Aplicaciones]
· Ajuste de cámaras, microscopios y sensores, y piezas ópticas.
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B05-2NHR

 
Número de Parte
B05-2NHR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Invertido Doble asa / sola asa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4026~4060.1~70AluminioAnodizado negro404027.4±10±1064Derecha e izquierdaSola manija

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B05-2NHR de la serie Etapas manuales del eje XY: cola de milano, cremallera y piñón, B05/B06.

Products like this...

Número de Parte
B05-02
B05-02R
B05-2NH
B06-12R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Invertido Doble asa / sola asa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm~25~2535.1~40LatónRecubrimiento de óxido negro252528.4±5±536EstándarSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm~25~2535.1~40LatónRecubrimiento de óxido negro252528.4±5±536Derecha e izquierdaSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4026~4060.1~70AluminioAnodizado negro404027.4±10±1064EstándarSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm41~6041~6070.1~80AluminioAnodizado negro606029.4±20±2073Derecha e izquierdaDoble asa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico