(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, cremallera y piñón, B05/B06

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, cremallera y piñón, B05/B06
  • Descuento por volumen

Una platina tipo piñón y cremallera (eje XY) ideal para realizar movimientos rápidos y grandes.
[Características]
· Consta de un riel de cremallera y un piñón, y se puede mover mucho con 1 rotación del mango.
· Ideal para fácil alineación y evacuación.
· B05 adopta la abrazadera original y se puede sujetar con una sola acción
· Con escala vernier (0,1 mm)
[Aplicaciones]
· Ajuste de cámaras, microscopios y sensores, y piezas ópticas.
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

PDF

 
Número de Parte
B05-02
B05-02R
B05-2NH
B05-2NHR
B06-12R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Invertido Doble asa / sola asa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm~25~2535.1~40LatónRecubrimiento de óxido negro252528.4±5±536EstándarSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm~25~2535.1~40LatónRecubrimiento de óxido negro252528.4±5±536Derecha e izquierdaSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4026~4060.1~70AluminioAnodizado negro404027.4±10±1064EstándarSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4026~4060.1~70AluminioAnodizado negro404027.4±10±1064Derecha e izquierdaSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm41~6041~6070.1~80AluminioAnodizado negro606029.4±20±2073Derecha e izquierdaDoble asa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico