(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas de goniómetro manual - 1 eje, cola de milano, B54 (Números de pieza)

Etapas de goniómetro manual - 1 eje, cola de milano, B54

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una platina de goniómetro de cola de milano rentable que utiliza un mecanismo de alimentación de engranaje helicoidal.
[Características] · Una amplia gama de variaciones
El tamaño ideal se puede seleccionar según el objeto montado.
(25 × 25 mm, 30 × 30 mm, 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 80 × 80 mm)
La escala Vernier (lectura mínima 0,1°) está fijada al lateral y la posición de la abrazadera se puede seleccionar entre L y R según la ubicación de instalación.
[Aplicaciones]
· Puede usarse en una amplia gama de aplicaciones como investigación y desarrollo, plantillas, equipos de producción, integración de equipos, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B54-30UR

 
Número de Parte
B54-30UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total H (rango)
(mm)
Altura del centro de rotación (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Etapas del goniómetro Altura del centro de rotación
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Carrera (ángulo α)
(deg)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~ ±105~3026~4026~401~1525.1~30LatónRecubrimiento de óxido negro30309.83014±10Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de alimentación Engranaje de tornillo Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Número de ejes del goniómetro 1 eje

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B54-30UR de la serie Etapas de goniómetro manual - 1 eje, cola de milano, B54.

Products like this...

Número de Parte
B54-25UNR
B54-30L
B54-30LR
B54-40LN
B54-40LNR
B54-40U2N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total H (rango)
(mm)
Altura del centro de rotación (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Etapas del goniómetro Altura del centro de rotación
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Carrera (ángulo α)
(deg)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10±10~205~30~25~251~1515.1~20LatónRecubrimiento de óxido negro252519.62015±15Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~ ±105~3026~4026~401~1540.1~50LatónRecubrimiento de óxido negro30309.84413±10Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~ ±105~3026~4026~401~1540.1~50LatónRecubrimiento de óxido negro30309.84413±10Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~ ±105~3026~4026~4015.1~2050.1~60LatónRecubrimiento de óxido negro404029.46020±10Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~ ±105~3026~4026~4015.1~2050.1~60LatónRecubrimiento de óxido negro404029.46020±10Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10±10~205~3026~4026~401~1520.1~25LatónRecubrimiento de óxido negro404029.42515±20Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico