(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una platina de tipo guía de bolas lineal de alta precisión y rigidez (eje Z). [características] · alta precisión: Una platina que tiene un alto grado de precisión de movimiento y paralelismo entre la parte superior e inferior al procesar la guía directamente en la carcasa.
· Tipo de perfil bajo: Estructura de perfil bajo con estructura de guía integrada.
· Precio bajo: Se logró una reducción de costos con el método de producción original del fabricante.
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BSS36-40CR1 |
BSS36-40CUR1 |
Cargando…
Orientación de la superficie del escenario | Eje Z | Mecanismo rector | Bola lineal | Material de mesa | Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficie de mesa | Niquelado sin electrolítico | Superficie de la etapa del eje Z | Vertical | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno |
Abrazadera | Estándar | Paso de alimentación(mm) | 0.5 | Especificaciones de grasa | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente