(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje X - guía de rodillos cruzados, carrera larga, B12 (Números de pieza)

Etapas manuales del eje X - guía de rodillos cruzados, carrera larga, B12

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Etapas manuales del eje X - guía de rodillos cruzados, carrera larga, B12
  • Etapas manuales del eje X - guía de rodillos cruzados, carrera larga, B12
  • Etapas manuales del eje X - guía de rodillos cruzados, carrera larga, B12
  • Etapas manuales del eje X - guía de rodillos cruzados, carrera larga, B12
  • Descuento por volumen

Una etapa de guía transversal y de rodillos (eje X) de "carrera larga y alta precisión".

[Características]
· Carrera larga a partir del tamaño de platina 25 × 25 mm y 60 × 60 mm
· Para B12-25, el micrómetro diferencial es seleccionable
· B12-60 se puede colocar con la perilla de ajuste grueso y el ajuste fino se puede realizar con el micrómetro.

[Solicitud]
· Ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos.
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B12-60B

 
Número de Parte
B12-60B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Paso de alimentación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10± 10 a 30 mm50.1~10091~12041~6030.1~351106078.4±20320.020.030.07EstándarAlimentos gruesos / finosAlimentación gruesa 0.5 mm, alimentación fina 0.025 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tipo Etapas del eje X Rectitud de la mesa(µm) 3
Paralelismo de mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar
A través del orificio Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B12-60B de la serie Etapas manuales del eje X - guía de rodillos cruzados, carrera larga, B12.

Products like this...

Número de Parte
B12-25A
B12-25AR
B12-25B
B12-25BR
B12-60A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Paso de alimentación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3041~60~2515.1~20602519.6±6.5200.190.191.38EstándarEstándar0,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3041~60~2515.1~20602519.6±6.5200.190.191.38Derecha e izquierdaEstándar0,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3041~60~2515.1~20602519.6±6.5200.190.191.38EstándarAlimentos gruesos / finosAlimentación gruesa 0.5 mm, alimentación fina 0.025 mm
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3041~60~2515.1~20602519.6±6.5200.190.191.38Derecha e izquierdaAlimentos gruesos / finosAlimentación gruesa 0.5 mm, alimentación fina 0.025 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm50.1~10091~12041~6030.1~351106078.4±20320.020.030.07EstándarEstándar0,5 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico