(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje X: guía de rodillos cruzados, alta precisión, peso ligero, B11 (Números de pieza)

Platinas manuales del eje X: guía de rodillos cruzados, alta precisión, peso ligero, B11
  • Descuento por volumen

Una platina tipo guía de rodillos cruzados de peso ligero y alta precisión.

[Características]
· El material principal es aluminio, por lo que es liviano
· Platina de alta precisión con alta rigidez, baja fricción y excelente alimentación minuciosa
· El tamaño, la posición de alimentación, las especificaciones de orientación y el método de alimentación se pueden seleccionar como opciones

[Aplicaciones]
· Ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos.
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B11-25CNZ

 
Número de Parte
B11-25CNZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Paso de alimentación
(mm)
Especificaciones de grasa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~251~15Cabeza micrométrica25259.8±3.2153.032.851.8LadoArriba y abajoEstándar-0,5 mmGrasa estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Tipo Etapas del eje X Rectitud de la mesa(µm) 3 Paralelismo de mesa(µm) 30
Abrazadera Estándar A través del orificio Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B11-25CNZ de la serie Platinas manuales del eje X: guía de rodillos cruzados, alta precisión, peso ligero, B11.

Products like this...

Número de Parte
B11-100BR
B11-100C
B11-100CR
B11-25CNZFH
B11-25CNZFP
B11-25CRN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Paso de alimentación
(mm)
Especificaciones de grasa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm100.1~91~12091~12015.1~20Cabeza micrométrica100100147±6.5200.060.070.05CentroDerecha e izquierdaAlimentos gruesos / finos-Alimentación gruesa 0.5 mm, alimentación fina 0.025 mmGrasa estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12015.1~20Cabeza micrométrica100100147±12.5200.060.070.05LadoEstándarEstándar-0,5 mmGrasa estándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12015.1~20Cabeza micrométrica100100147±12.5200.060.070.05LadoDerecha e izquierdaEstándar-0,5 mmGrasa estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~251~15Tornillo de alimentación25259.8±3.2153.032.851.8LadoArriba y abajo-Operación de llave hexagonal0,25 mmGrasa estándar
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~251~15Tornillo de alimentación25259.8±3.2153.032.851.8LadoArriba y abajo-Operación de la perilla0,25 mmGrasa estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~251~15Cabeza micrométrica25259.8±3.2153.032.851.8LadoDerecha e izquierdaEstándar-0,5 mmGrasa estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico