(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Una platina de tipo guía de bolas lineal de alta precisión y rigidez (eje XY). [características] · logró alta rigidez y alta precisión mediante la adopción de acero inoxidable como material del cuerpo y ranuras de arco gótico en la parte guía.
· La perpendicularidad de montaje es de 10 µm.
· Hay 7 tamaños de superficie de escenario disponibles: Cuadrados de 25 × 25 mm, 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 70 × 70 mm, 80 × 80 mm y 100 × 100 mm.
· La posición de alimentación se puede seleccionar desde el centro o desde el lateral.
· Hay disponible una amplia variedad de métodos de alimentación.
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BSS26-40CLP
Número de Parte |
---|
BSS26-40CLP |
Cargando…
Mecanismo rector | Bola lineal | Material de mesa | Acero inoxidable | Tratamiento de superficie de mesa | Niquelado sin electrolítico |
---|---|---|---|---|---|
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSS26-40CLP de la serie Platinas manuales del eje XY: guía lineal de bolas, acero inoxidable, niquelado electrolítico, BSS26.
Número de Parte |
---|
BSS26-100A1 |
BSS26-100A1-J |
BSS26-100AGP |
BSS26-40CLP-J |
BSS26-40CLP-L |
BSS26-40CLP5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente