(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una platina tipo guía de rodillos cruzados (eje XY) liviana y de alta precisión. [características] · el material principal es aluminio, por lo que es liviano
· Platina de alta precisión con alta rigidez, baja fricción y excelente alimentación minuciosa
· El tamaño, la posición de alimentación, las especificaciones de orientación y el método de alimentación se pueden seleccionar como opciones
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
B21-80C
Número de Parte |
---|
B21-80C |
Cargando…
Mecanismo rector | Rodillo cruzado | Material de mesa | Aluminio | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro |
---|---|---|---|---|---|
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Rectitud de la mesa(µm) | 3 | Paralelismo de mesa(µm) | 60 |
Abrazadera | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B21-80C de la serie Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, alta precisión, peso ligero, B21.
Número de Parte |
---|
B21-100BR |
B21-100C |
B21-100CR |
B21-80CR |
B21-80D |
B21-80DR |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente